Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | Szín | h | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,7614 Ft - 78,9648 Ft | 19694 Raktáron |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Sárga
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 15,7032 Ft - 46,3559 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Sárga
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrikus
|
1
|
||
| 18,4818 Ft - 54,4547 Ft | 27700 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Sárga
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 20,5025 Ft - 60,1026 Ft | 63695 Raktáron |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 42,2822 Ft - 124,6812 Ft | 3200 Raktáron |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Kék
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 24,8528 Ft - 73,4234 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Sárga
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 16,9522 Ft - 50,0856 Ft | 990 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Sárga
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 24,2214 Ft - 71,3985 Ft | 3200 Raktáron |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Kék
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 52,7371 Ft - 145,9943 Ft | 1170 Raktáron |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Natúr
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 21,541 Ft - 63,5128 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Kék
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 19,7589 Ft - 57,8648 Ft | 4243 Raktáron |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 19,6886 Ft - 57,9714 Ft | 40400 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Sárga
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrikus
|
1
|
||
| 10084731 | 34,9989 Ft - 103,2616 Ft | 1300 Raktáron |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Sárga
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
|
| 22,6075 Ft - 62,6602 Ft | 2500 Raktáron |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Natúr
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 28,0104 Ft - 77,6859 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Natúr
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 24,7687 Ft - 73,2102 Ft | 2000 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Kék
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 40,7246 Ft - 119,353 Ft | 241430 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Sárga
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 18,7064 Ft - 52,0037 Ft | 325 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Natúr
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 38,9283 Ft - 115,0903 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Kék
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 18,7064 Ft - 52,0037 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Kék
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz