Menü Keresés

Tépőfüles sapkák

Raktáron

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Gyors illesztés és kioldás.
  • Egyszerű letéphető fülkialakítás.
  • Sokoldalú kupakmegoldás, amely számos alkalmazáshoz ideális.
  • UNF-/JIC- vagy NPT-fejek védelme.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
77 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret Szín h Menetszabvány Típus Megveszem
17,2233 Ft - 50,9433 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.4 mm
1/2-20 in
Kék
11.7 mm
JIC
1
91,0725 Ft - 269,272 Ft 43 Raktáron
42.4 mm
1-11/16-12 in
Kék
21.0 mm
JIC
1
19,2084 Ft - 56,5574 Ft 40400 Raktáron
16.5 mm
M16
Sárga
16.5 mm
Metrikus
1
24,1646 Ft - 71,4246 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
7/8-14 in
Kék
16.5 mm
JIC
1
15,1012 Ft - 41,7941 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.2 mm
11/16-16
Kék
12.1 mm
JIC
1
17,8393 Ft - 49,3838 Ft 2500 Raktáron
20.4 mm
13/16-16
Kék
14.2 mm
JIC
1
31,2154 Ft - 86,4997 Ft 1400 Raktáron
36.4 mm
1-7/16-12
Natúr
19.1 mm
JIC
1
20,3311 Ft - 56,4535 Ft 6250 Raktáron
12.5 mm
1/2-20
Natúr
11.7 mm
JIC
1
10,2682 Ft - 40,0269 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.3 mm
3/8-24
Natúr
11.1 mm
JIC
1
40,5459 Ft - 75,085 Ft 2340 Raktáron
29.8 mm
1-3/16-12
Kék
19.1 mm
JIC
1
31,2154 Ft - 86,4996 Ft 44000 Raktáron
36.4 mm
1-7/16-12
Kék
19.1 mm
JIC
1
18,921 Ft - 52,5028 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
#1-14 in
Kék
16.5 mm
JIC
1
109,5006 Ft - 324,374 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
1 7/8” x 12
Kék
24.1 mm
UNF menetek
1
18,921 Ft - 52,5028 Ft 15418 Raktáron
25.0 mm
#1-14
Natúr
16.5 mm
JIC
1
34,4823 Ft - 63,8568 Ft 10025 Raktáron
29.8 mm
1-3/16-12
Natúr
19.1 mm
JIC
1
135,7874 Ft - 375,3173 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
63.7 mm
2-1/2-12 in
Natúr
30.5 mm
JIC
1
10,9802 Ft - 42,7923 Ft 5500 Raktáron
11.0 mm
7/16-20
Natúr
11.7 mm
JIC
1
17,8393 Ft - 49,3838 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.4 mm
13/16-16 in
Natúr
14.2 mm
JIC
1
64,8269 Ft - 179,8611 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.9 mm
1-1/2 in
Kék
21.6 mm
NPT
1
89,2861 Ft - 98,2147 Ft 2400 Raktáron
42.4 mm
1-11/16-12 in
Natúr
21.0 mm
JIC
1
  • / 4
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 12.4 mm LDPE Kék

10092118

Ártartomány
50 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    1/2-20 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 42.4 mm LDPE Kék

10092255

Ártartomány
269 Ft - 91 Ft

Készletszintek
43 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Menetméret
    1-11/16-12 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 16.0 mm LDPE Sárga

10068298

Ártartomány
56 Ft - 19 Ft

Készletszintek
40400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    M16
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 22.0 mm LDPE Kék

10071823

Ártartomány
71 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    7/8-14 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 17.15 mm LDPE Kék

10177631

Ártartomány
41 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    11/16-16
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 20.37 mm LDPE Kék

10177679

Ártartomány
49 Ft - 17 Ft

Készletszintek
2500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    13/16-16
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 36.37 mm LDPE Natúr

10177464

Ártartomány
86 Ft - 31 Ft

Készletszintek
1400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-7/16-12
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 12.45 mm LDPE Natúr

10177600

Ártartomány
56 Ft - 20 Ft

Készletszintek
6250 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    1/2-20
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 9.25 mm LDPE Natúr

10177549

Ártartomány
40 Ft - 10 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Menetméret
    3/8-24
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 29.77 mm LDPE Kék

10177419

Ártartomány
75 Ft - 40 Ft

Készletszintek
2340 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-3/16-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 36.37 mm LDPE Kék

10177457

Ártartomány
86 Ft - 31 Ft

Készletszintek
44000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-7/16-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 25.04 mm LDPE Kék

10177372

Ártartomány
52 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    #1-14 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 47.5 mm LDPE Kék

10092262

Ártartomány
324 Ft - 109 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Menetméret
    1 7/8” x 12
  • Menetszabvány
    JIC menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Tépőfüles sapka 25.04 mm LDPE Natúr

10177389

Ártartomány
52 Ft - 18 Ft

Készletszintek
15418 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    #1-14
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 29.77 mm LDPE Natúr

10177426

Ártartomány
63 Ft - 34 Ft

Készletszintek
10025 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-3/16-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 63.27 mm LDPE Natúr

10177563

Ártartomány
375 Ft - 135 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Menetméret
    2-1/2-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 11.0 mm LDPE Natúr

10177587

Ártartomány
42 Ft - 10 Ft

Készletszintek
5500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    7/16-20
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 20.37 mm LDPE Natúr

10177686

Ártartomány
49 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    13/16-16 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka NPT menetek 47.85 mm LDPE Kék

10178492

Ártartomány
179 Ft - 64 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Menetméret
    1-1/2 in
  • Menetszabvány
    NPT
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 42.37 mm LDPE Natúr

10177501

Ártartomány
98 Ft - 89 Ft

Készletszintek
2400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Menetméret
    1-11/16-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE