Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | Szín | h | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,8393 Ft - 49,3838 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Natúr
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 18,031 Ft - 53,1266 Ft | 27700 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Sárga
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 10084731 | 34,1453 Ft - 100,743 Ft | 1300 Raktáron |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Sárga
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
|
| 109,5006 Ft - 324,374 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Kék
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 109,706 Ft - 305,6601 Ft | 8700 Raktáron |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Natúr
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 18,921 Ft - 52,5028 Ft | 15418 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Natúr
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 25,0408 Ft - 73,8157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Kék
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 27,3272 Ft - 75,7912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Natúr
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 23,6306 Ft - 69,6571 Ft | 3200 Raktáron |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Kék
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 15,4024 Ft - 42,73 Ft | 6143 Raktáron |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Kék
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 18,565 Ft - 54,7901 Ft | 5000 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 17,2233 Ft - 50,9433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Kék
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 24,1646 Ft - 71,4246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Kék
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 51,4508 Ft - 142,4335 Ft | 1170 Raktáron |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Natúr
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 15,1012 Ft - 41,7941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 13,5677 Ft - 52,5444 Ft | 758 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Kék
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 22,727 Ft - 66,7462 Ft | 16190 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Sárga
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrikus
|
1
|
||
| 24,2467 Ft - 71,6326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Sárga
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 51,4508 Ft - 142,4335 Ft | 25936 Raktáron |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Kék
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 19,2084 Ft - 56,5574 Ft | 40400 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Sárga
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrikus
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz