Menü Keresés

Tépőfüles sapkák

Raktáron

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Gyors illesztés és kioldás.
  • Egyszerű letéphető fülkialakítás.
  • Sokoldalú kupakmegoldás, amely számos alkalmazáshoz ideális.
  • UNF-/JIC- vagy NPT-fejek védelme.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
77 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret Szín h Menetszabvány Típus Megveszem
17,8393 Ft - 49,3838 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.4 mm
13/16-16 in
Natúr
14.2 mm
JIC
1
18,031 Ft - 53,1266 Ft 27700 Raktáron
16.0 mm
3/8-19 in
Sárga
12.0 mm
GAS
1
10084731 34,1453 Ft - 100,743 Ft 1300 Raktáron
29.5 mm
7/8-19 in
Sárga
25.0 mm
GAS
1
109,5006 Ft - 324,374 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
1 7/8” x 12
Kék
24.1 mm
UNF menetek
1
109,706 Ft - 305,6601 Ft 8700 Raktáron
47.5 mm
1-7/8-12 in
Natúr
24.1 mm
JIC
1
18,921 Ft - 52,5028 Ft 15418 Raktáron
25.0 mm
#1-14
Natúr
16.5 mm
JIC
1
25,0408 Ft - 73,8157 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
1" x 14
Kék
16.5 mm
UNF menetek
1
27,3272 Ft - 75,7912 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.1 mm
1-5/16-12 in
Natúr
19.1 mm
JIC
1
23,6306 Ft - 69,6571 Ft 3200 Raktáron
20.4 mm
13/16-16 in
Kék
14.2 mm
JIC
1
15,4024 Ft - 42,73 Ft 6143 Raktáron
9.3 mm
3/8-24
Kék
11.1 mm
JIC
1
18,565 Ft - 54,7901 Ft 5000 Raktáron
14.0 mm
9/16-18 in
Kék
12.1 mm
JIC
1
17,2233 Ft - 50,9433 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.4 mm
1/2-20 in
Kék
11.7 mm
JIC
1
24,1646 Ft - 71,4246 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
7/8-14 in
Kék
16.5 mm
JIC
1
51,4508 Ft - 142,4335 Ft 1170 Raktáron
41.0 mm
1-5/8-12 in
Natúr
21.0 mm
JIC
1
15,1012 Ft - 41,7941 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.2 mm
11/16-16
Kék
12.1 mm
JIC
1
13,5677 Ft - 52,5444 Ft 758 Raktáron
12.5 mm
1/2-20
Kék
11.7 mm
JIC
1
22,727 Ft - 66,7462 Ft 16190 Raktáron
20.0 mm
M20
Sárga
20.0 mm
Metrikus
1
24,2467 Ft - 71,6326 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
5/8-19 in
Sárga
18.5 mm
GAS
1
51,4508 Ft - 142,4335 Ft 25936 Raktáron
41.0 mm
1-5/8-12 in
Kék
21.0 mm
JIC
1
19,2084 Ft - 56,5574 Ft 40400 Raktáron
16.5 mm
M16
Sárga
16.5 mm
Metrikus
1
  • / 4
Tépőfüles sapka 20.37 mm LDPE Natúr

10177686

Ártartomány
49 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    13/16-16 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 16.0 mm LDPE Sárga

10071120

Ártartomány
53 Ft - 18 Ft

Készletszintek
27700 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Menetméret
    3/8-19 in
  • Menetszabvány
    GAS
  • Menetszabvány
    BSP
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 29.5 mm LDPE Sárga

10084731

Ártartomány
100 Ft - 34 Ft

Készletszintek
1300 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Menetméret
    7/8-19 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 47.5 mm LDPE Kék

10092262

Ártartomány
324 Ft - 109 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Menetméret
    1 7/8” x 12
  • Menetszabvány
    JIC menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Tépőfüles sapka 47.52 mm LDPE Natúr

10177525

Ártartomány
305 Ft - 109 Ft

Készletszintek
8700 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Menetméret
    1-7/8-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 25.04 mm LDPE Natúr

10177389

Ártartomány
52 Ft - 18 Ft

Készletszintek
15418 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    #1-14
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 25.0 mm LDPE Kék

10091340

Ártartomány
73 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    1" x 14
  • Menetszabvány
    JIC menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Tépőfüles sapka 33.07 mm LDPE Natúr

10177440

Ártartomány
75 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-5/16-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 20.4 mm LDPE Kék

10091333

Ártartomány
69 Ft - 23 Ft

Készletszintek
3200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    13/16-16 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    UNF
Tépőfüles sapka 9.25 mm LDPE Kék

10177532

Ártartomány
42 Ft - 15 Ft

Készletszintek
6143 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Menetméret
    3/8-24
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 14.0 mm LDPE Kék

10092125

Ártartomány
54 Ft - 18 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    9/16-18 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 12.4 mm LDPE Kék

10092118

Ártartomány
50 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    1/2-20 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 22.0 mm LDPE Kék

10071823

Ártartomány
71 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    7/8-14 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 41.02 mm LDPE Natúr

10177488

Ártartomány
142 Ft - 51 Ft

Készletszintek
1170 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Menetméret
    1-5/8-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 17.15 mm LDPE Kék

10177631

Ártartomány
41 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    11/16-16
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 12.45 mm LDPE Kék

10177594

Ártartomány
52 Ft - 13 Ft

Készletszintek
758 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    1/2-20
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 20.0 mm LDPE Sárga

10072486

Ártartomány
66 Ft - 22 Ft

Készletszintek
16190 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Menetméret
    M20
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 23.0 mm LDPE Sárga

10084724

Ártartomány
71 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Menetméret
    5/8-19 in
  • Menetszabvány
    GAS
  • Menetszabvány
    BSP
Tépőfüles sapka 41.02 mm LDPE Kék

10177471

Ártartomány
142 Ft - 51 Ft

Készletszintek
25936 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Menetméret
    1-5/8-12 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 16.0 mm LDPE Sárga

10068298

Ártartomány
56 Ft - 19 Ft

Készletszintek
40400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    M16
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén