Menü Keresés

Tépőfüles sapkák

Raktáron

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Gyors illesztés és kioldás.
  • Egyszerű letéphető fülkialakítás.
  • Sokoldalú kupakmegoldás, amely számos alkalmazáshoz ideális.
  • UNF-/JIC- vagy NPT-fejek védelme.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
77 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret Szín h Menetszabvány Típus Megveszem
41,2509 Ft - 121,6402 Ft 3200 Raktáron
36.4 mm
1-7/16-12 in
Kék
19.0 mm
JIC
1
37,9788 Ft - 112,2832 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.1 mm
15⁄16” x 12
Kék
19.0 mm
UNF menetek
1
18,2501 Ft - 50,7354 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.2 mm
7/8-14 in
Kék
16.5 mm
JIC
1
22,0561 Ft - 61,1319 Ft 2236 Raktáron
26.8 mm
1-1/16-12 in
Kék
19.1 mm
JIC
1
19,2769 Ft - 56,4535 Ft 9243 Raktáron
15.5 mm
5/8-18 in
Kék
12.1 mm
JIC
1
27,3272 Ft - 75,7913 Ft 59400 Raktáron
33.1 mm
1-5/16-12 in
Kék
19.1 mm
JIC
1
41,2099 Ft - 122,6798 Ft 8800 Raktáron
29.8 mm
1-3/16-12 in
Kék
19.0 mm
JIC
1
20,0025 Ft - 58,6367 Ft 63695 Raktáron
17.1 mm
11/16-16 in
Kék
12.1 mm
JIC
1
18,2501 Ft - 50,7354 Ft 325 Raktáron
22.2 mm
7/8-14
Natúr
16.5 mm
JIC
1
22,0561 Ft - 61,1319 Ft 2500 Raktáron
26.8 mm
1-1/16-12 in
Natúr
19.1 mm
JIC
1
109,706 Ft - 305,6601 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
1-7/8-12 in
Kék
24.1 mm
JIC
1
15,3202 Ft - 45,2252 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
M14
Sárga
14.1 mm
Metrikus
1
26,1087 Ft - 77,0388 Ft 13694 Raktáron
26.3 mm
3/4-19 in
Sárga
23.8 mm
GAS
1
29,1208 Ft - 85,8758 Ft 26000 Raktáron
26.7 mm
1-1/16-12 in
Kék
19.0 mm
JIC
1
19,7698 Ft - 27,5736 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.1 mm
Natúr
13.4 mm
1
47,3571 Ft - 65,5662 Ft 27250 Raktáron
21.5 mm
Natúr
14.9 mm
1
47,3571 Ft - 65,5662 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.1 mm
Natúr
14.9 mm
1
  • / 4
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 36.4 mm LDPE Kék

10091371

Ártartomány
121 Ft - 41 Ft

Készletszintek
3200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    1-7/16-12 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 33.1 mm LDPE Kék

10092132

Ártartomány
112 Ft - 37 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    15⁄16” x 12
  • Menetszabvány
    UNF menetek
  • Menetszabvány
    JIC menetek
Tépőfüles sapka 22.17 mm LDPE Kék

10177358

Ártartomány
50 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    7/8-14 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 26.75 mm LDPE Kék

10177396

Ártartomány
61 Ft - 22 Ft

Készletszintek
2236 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-1/16-12 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 15.5 mm LDPE Kék

10070574

Ártartomány
56 Ft - 19 Ft

Készletszintek
9243 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    5/8-18 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 33.07 mm LDPE Kék

10177433

Ártartomány
75 Ft - 27 Ft

Készletszintek
59400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-5/16-12 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 29.8 mm LDPE Kék

10091364

Ártartomány
122 Ft - 41 Ft

Készletszintek
8800 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    1-3/16-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    UNF
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 17.1 mm LDPE Kék

10091326

Ártartomány
58 Ft - 20 Ft

Készletszintek
63695 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    11/16-16 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    UNF
Tépőfüles sapka 22.17 mm LDPE Natúr

10177365

Ártartomány
50 Ft - 18 Ft

Készletszintek
325 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    7/8-14
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 26.75 mm LDPE Natúr

10177402

Ártartomány
61 Ft - 22 Ft

Készletszintek
2500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-1/16-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 47.52 mm LDPE Kék

10177518

Ártartomány
305 Ft - 109 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Menetméret
    1-7/8-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 14.0 mm LDPE Sárga

10072462

Ártartomány
45 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Menetméret
    M14
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 26.3 mm LDPE Sárga

10071816

Ártartomány
77 Ft - 26 Ft

Készletszintek
13694 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Menetméret
    3/4-19 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 26.7 mm LDPE Kék

10073018

Ártartomány
85 Ft - 29 Ft

Készletszintek
26000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    1-1/16-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    UNF
Tépőfüles sapka 13.1 mm 13.4 mm LDPE Natúr

10325193

Ártartomány
27 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 21.5 mm 14.9 mm LDPE Natúr

10325230

Ártartomány
65 Ft - 47 Ft

Készletszintek
27250 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 21.1 mm 14.9 mm LDPE Natúr

10325223

Ártartomány
65 Ft - 47 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1