Menü Keresés

Tépőfüles sapkák

Raktáron

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Gyors illesztés és kioldás.
  • Egyszerű letéphető fülkialakítás.
  • Sokoldalú kupakmegoldás, amely számos alkalmazáshoz ideális.
  • UNF-/JIC- vagy NPT-fejek védelme.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
77 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret Szín h Menetszabvány Típus Megveszem
38,9283 Ft - 115,0903 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.1 mm
15⁄16” x 12
Kék
19.0 mm
UNF menetek
1
26,7614 Ft - 78,9648 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.3 mm
3/4-19 in
Sárga
23.8 mm
GAS
1
18,4818 Ft - 54,4547 Ft 11700 Raktáron
16.0 mm
3/8-19 in
Sárga
12.0 mm
GAS
1
15,7032 Ft - 46,3559 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
M14
Sárga
14.1 mm
Metrikus
1
20,5025 Ft - 60,1026 Ft 63695 Raktáron
17.1 mm
11/16-16 in
Kék
12.1 mm
JIC
1
42,2822 Ft - 124,6812 Ft 3200 Raktáron
36.4 mm
1-7/16-12 in
Kék
19.0 mm
JIC
1
112,2381 Ft - 332,4834 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
1 7/8” x 12
Kék
24.1 mm
UNF menetek
1
19,394 Ft - 53,8154 Ft 7418 Raktáron
25.0 mm
#1-14
Natúr
16.5 mm
JIC
2
35,3444 Ft - 65,4532 Ft 6905 Raktáron
29.8 mm
1-3/16-12
Natúr
19.1 mm
JIC
2
19,6886 Ft - 57,9714 Ft 23400 Raktáron
16.5 mm
M16
Sárga
16.5 mm
Metrikus
1
24,7687 Ft - 73,2102 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
7/8-14 in
Kék
16.5 mm
JIC
1
24,2214 Ft - 71,3985 Ft 3200 Raktáron
20.4 mm
13/16-16 in
Kék
14.2 mm
JIC
1
24,1091 Ft - 71,1854 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
M22
Sárga
22.0 mm
Metrikus
1
22,0883 Ft - 65,0046 Ft 10196 Raktáron
21.2 mm
1/2-19 in
Sárga
15.0 mm
GAS
1
14,5385 Ft - 42,626 Ft 6370 Raktáron
12.0 mm
M12
Sárga
12.0 mm
Metrikus
1
21,2323 Ft - 62,5537 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
M18
Sárga
18.0 mm
Metrikus
1
20,0535 Ft - 28,0104 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.8 mm
Non Threaded
Fekete
11.1 mm
Nem menetes
1
  • / 4
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 33.1 mm LDPE Kék

10092132

Ártartomány
115 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    15⁄16” x 12
  • Menetszabvány
    UNF menetek
  • Menetszabvány
    JIC menetek
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 26.3 mm LDPE Sárga

10071816

Ártartomány
78 Ft - 26 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Menetméret
    3/4-19 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 16.0 mm LDPE Sárga

10071120

Ártartomány
54 Ft - 18 Ft

Készletszintek
11700 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Menetméret
    3/8-19 in
  • Menetszabvány
    GAS
  • Menetszabvány
    BSP
Tépőfüles sapka 14.0 mm LDPE Sárga

10072462

Ártartomány
46 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Menetméret
    M14
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 17.1 mm LDPE Kék

10091326

Ártartomány
60 Ft - 20 Ft

Készletszintek
63695 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    11/16-16 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    UNF
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 36.4 mm LDPE Kék

10091371

Ártartomány
124 Ft - 42 Ft

Készletszintek
3200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    1-7/16-12 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 47.5 mm LDPE Kék

10092262

Ártartomány
332 Ft - 112 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Menetméret
    1 7/8” x 12
  • Menetszabvány
    JIC menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Tépőfüles sapka 25.04 mm LDPE Natúr

10177389

Ártartomány
53 Ft - 19 Ft

Készletszintek
7418 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    #1-14
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 29.77 mm LDPE Natúr

10177426

Ártartomány
65 Ft - 35 Ft

Készletszintek
6905 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-3/16-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 16.0 mm LDPE Sárga

10068298

Ártartomány
57 Ft - 19 Ft

Készletszintek
23400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    M16
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 22.0 mm LDPE Kék

10071823

Ártartomány
73 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    7/8-14 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 20.4 mm LDPE Kék

10091333

Ártartomány
71 Ft - 24 Ft

Készletszintek
3200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    13/16-16 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    UNF
Tépőfüles sapka 22.0 mm LDPE Sárga

10069820

Ártartomány
71 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Menetméret
    M22
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 21.2 mm LDPE Sárga

10070338

Ártartomány
65 Ft - 22 Ft

Készletszintek
10196 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Menetméret
    1/2-19 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Tépőfüles sapka 12.0 mm LDPE Sárga

10072455

Ártartomány
42 Ft - 14 Ft

Készletszintek
6370 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 18.0 mm LDPE Sárga

10072479

Ártartomány
62 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Menetméret
    M18
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 9.8 mm 4.3 mm LDPE Fekete

10325186

Ártartomány
28 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Menetméret
    Non Threaded
  • Menetszabvány
    Nem menetes
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén