Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | Szín | h | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,0072 Ft - 39,2076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Natúr
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 20,264 Ft - 28,263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Natúr
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 48,541 Ft - 67,2053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Natúr
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 48,541 Ft - 67,2053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natúr
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 11,7317 Ft - 32,3957 Ft | 47 Raktáron |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Kék
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 139,182 Ft - 384,7002 Ft | 285 Raktáron |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Kék
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 112,4486 Ft - 313,3016 Ft | 5100 Raktáron |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Natúr
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 10,5249 Ft - 41,0276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Natúr
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 20,8394 Ft - 57,8648 Ft | 6250 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Natúr
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 112,4486 Ft - 313,3016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Kék
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 15,7874 Ft - 43,7982 Ft | 6143 Raktáron |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Kék
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 13,9069 Ft - 53,858 Ft | 758 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Kék
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 93,3493 Ft - 276,0038 Ft | 43 Raktáron |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Kék
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 19,394 Ft - 53,8154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Kék
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 15,3875 Ft - 16,9262 Ft | 2949 Raktáron |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Kék
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 29,1752 Ft - 80,7763 Ft | 14725 Raktáron |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Kék
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 49,8181 Ft - 138,5348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Kék
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 66,8686 Ft - 122,0755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natúr
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 91,5183 Ft - 100,6701 Ft | 1200 Raktáron |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Natúr
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 139,182 Ft - 384,7002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Natúr
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz