Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | Szín | h | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,2509 Ft - 121,6402 Ft | 3200 Raktáron |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Kék
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 37,9788 Ft - 112,2832 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Kék
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 18,2501 Ft - 50,7354 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Kék
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 22,0561 Ft - 61,1319 Ft | 2236 Raktáron |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Kék
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 19,2769 Ft - 56,4535 Ft | 9243 Raktáron |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 27,3272 Ft - 75,7913 Ft | 59400 Raktáron |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Kék
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 41,2099 Ft - 122,6798 Ft | 8800 Raktáron |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Kék
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 20,0025 Ft - 58,6367 Ft | 63695 Raktáron |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 18,2501 Ft - 50,7354 Ft | 325 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Natúr
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 22,0561 Ft - 61,1319 Ft | 2500 Raktáron |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Natúr
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 109,706 Ft - 305,6601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Kék
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 15,3202 Ft - 45,2252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Sárga
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrikus
|
1
|
||
| 26,1087 Ft - 77,0388 Ft | 13694 Raktáron |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Sárga
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 29,1208 Ft - 85,8758 Ft | 26000 Raktáron |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Kék
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 19,7698 Ft - 27,5736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Natúr
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 47,3571 Ft - 65,5662 Ft | 27250 Raktáron |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Natúr
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 47,3571 Ft - 65,5662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natúr
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz