Menü Keresés

Tépőfüles sapka 25.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20750411

Gyártói cikkszám:

20750411

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 39,9996 Ft
2000 - 9999 28,5712 Ft
10000 + 25,714 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

8.000 Ft

200 x 39,9996 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 1" x 14
Menetszabvány UNF/JIC
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot