Menü Keresés

Tépőfüles sapka 14.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20750329

Gyártói cikkszám:

20750329

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 23,2207 Ft
5000 - 24999 16,5862 Ft
25000 + 14,9276 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

11.610 Ft

500 x 23,2207 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 14.0 mm
m 14.1 mm
Menetméret M14
Menetszabvány Metrikus
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot