Menü Keresés

Tengelyvédő sapka 70.0 mm 70.0 mm Sárga Rugalmas PVC

A sárga PVC tengelyvédő kupakkal 70,0 mm tengelyek és a csapágyaik védhetők meg olajtól és vegyszerektől. Alkalmas DIN 748, IEC 600-72 és ISO R775 szabványokhoz.
Essentra cikkszám:

10026861

Gyártói cikkszám:

SPWJ-70

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 912,3273 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

45.616 Ft

50 x 912,3273 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 140.0 mm
á 70.0 mm
d1 70.0 mm
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot