Menü Keresés

Tengelyvédő sapka 65.0 mm 65.0 mm Sárga SR 6449

A sárga PVC tengelyvédő kupakkal 65,0 mm tengelyek és a csapágyaik védhetők meg olajtól és vegyszerektől. Alkalmas DIN 748, IEC 600-72 és ISO R775 szabványokhoz.
Essentra cikkszám:

10026854

Gyártói cikkszám:

SPWJ-65

1050 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 837,7798 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

41.889 Ft

50 x 837,7798 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 140.0 mm
á 65.0 mm
d1 65.0 mm
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Típus 3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot