Menü Keresés

Tengelyvédő sapka 42.0 mm 42.0 mm Sárga Rugalmas PVC

A sárga PVC tengelyvédő kupakkal 42,0 mm tengelyek és a csapágyaik védhetők meg olajtól és vegyszerektől. Alkalmas DIN 748, IEC 600-72 és ISO R775 szabványokhoz.
Essentra cikkszám:

10026809

Gyártói cikkszám:

SPWJ-42

322 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 + 475,2831 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

71.292 Ft

150 x 475,2831 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 130.0 mm
á 42.0 mm
d1 42.0 mm
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Típus 2 - 3 utas sarok
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot