Menü Keresés

Tengelyvédő sapka 28.0 mm 28.0 mm Sárga Rugalmas PVC

A sárga PVC tengelyvédő kupakkal 28,0 mm tengelyek és a csapágyaik védhetők meg olajtól és vegyszerektől. Alkalmas DIN 748, IEC 600-72 és ISO R775 szabványokhoz.
Essentra cikkszám:

10026755

Gyártói cikkszám:

SPWJ-28

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 166,3456 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

83.173 Ft

500 x 166,3456 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 80.0 mm
á 28.0 mm
d1 28.0 mm
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot