Menü Keresés

Tengelyvédő sapka 16.0 mm 16.0 mm Sárga Rugalmas PVC

A sárga PVC tengelyvédő kupakkal 16,0 mm tengelyek és a csapágyaik védhetők meg olajtól és vegyszerektől. Alkalmas DIN 748, IEC 600-72 és ISO R775 szabványokhoz.
Essentra cikkszám:

10026694

Gyártói cikkszám:

SPWJ-16

120 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 102,3676 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

102.368 Ft

1000 x 102,3676 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 60.0 mm
á 16.0 mm
d1 16.0 mm
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot