Menü Keresés

Tengelyvédő sapka 11.0 mm 11.0 mm Sárga Rugalmas PVC

A sárga PVC tengelyvédő kupakkal 11,0 mm tengelyek és a csapágyaik védhetők meg olajtól és vegyszerektől. Alkalmas DIN 748, IEC 600-72 és ISO R775 szabványokhoz.
Essentra cikkszám:

10026670

Gyártói cikkszám:

SPWJ-11

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 199,6148 Ft
1500 + 67,3734 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

29.942 Ft

150 x 199,6148 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 50.0 mm
á 11.0 mm
d1 11.0 mm
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot