Menü Keresés

Tengelyvédő sapka 30.0 mm 48.0 mm Sárga LDPE

Ez a tengelyvédő sapka sárga LDPE-ből készül, segít védeni a DIN 746, IEC 600-72 és ISO R775 tengelyeket és a körülöttük lévő csapágyakat az olajjal és különböző vegyszerekkel szemben.
Essentra cikkszám:

10538142

Gyártói cikkszám:

1663684

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 120,0451 Ft
500 + 90,037 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.005 Ft

100 x 120,0451 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 94.2 mm
á 30.0 mm
d1 48.0 mm
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag LDPE

A 1663684sz. terméket helyettesíti:

Tengelyvédő sapka 30.0 mm 48.0 mm Sárga LDPE
Essentra cikkszám: 10262627
Gyártói cikkszám: 467015

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot