Menü Keresés

Tengelyvédő sapka 28.0 mm 45.0 mm Sárga LDPE

Ez a tengelyvédő sapka sárga LDPE-ből készül, segít védeni a DIN 746, IEC 600-72 és ISO R775 tengelyeket és a körülöttük lévő csapágyakat az olajjal és különböző vegyszerekkel szemben.
Essentra cikkszám:

10538135

Gyártói cikkszám:

1663683

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 749 101,8249 Ft
750 + 76,3687 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

15.274 Ft

150 x 101,8249 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 70.0 mm
á 28.0 mm
d1 45.0 mm
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000
Anyag LDPE

A 1663683sz. terméket helyettesíti:

Tengelyvédő sapka 28.0 mm 45.0 mm Sárga LDPE
Essentra cikkszám: 10262610
Gyártói cikkszám: 467014

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot