Menü Keresés

Tengelyvédő sapka 24.0 mm 38.0 mm Sárga LDPE - PIR

Ez a tengelyvédő sapka sárga LDPE-ből készül, segít védeni a DIN 746, IEC 600-72 és ISO R775 tengelyeket és a körülöttük lévő csapágyakat az olajjal és különböző vegyszerekkel szemben.
Essentra cikkszám:

10538128

Gyártói cikkszám:

1663681

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 999 83,5531 Ft
1000 + 62,6615 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

16.711 Ft

200 x 83,5531 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 60.0 mm
á 24.0 mm
d1 38.0 mm
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Anyag LDPE - PIR

A 1663681sz. terméket helyettesíti:

Tengelyvédő sapka 24.0 mm 38.5 mm Sárga LDPE
Essentra cikkszám: 10262597
Gyártói cikkszám: 467012

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot