Menü Keresés

Tengelyvédő sapka 20.0 mm 31.5 mm Sárga LDPE - PIR

Ez a tengelyvédő sapka sárga LDPE-ből készül, segít védeni a DIN 746, IEC 600-72 és ISO R775 tengelyeket és a körülöttük lévő csapágyakat az olajjal és különböző vegyszerekkel szemben.
Essentra cikkszám:

10538104

Gyártói cikkszám:

1663679

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 78,3269 Ft
1250 + 58,7451 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

19.582 Ft

250 x 78,3269 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 59.8 mm
á 20.0 mm
d1 31.5 mm
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Anyag LDPE - PIR

A 1663679sz. terméket helyettesíti:

Tengelyvédő sapka 20.0 mm 32.0 mm Sárga LDPE
Essentra cikkszám: 10262573
Gyártói cikkszám: 467010

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot