Menü Keresés

Tengelyvédő sapka 16.0 mm 25.7 mm Sárga LDPE - PIR

Ez a tengelyvédő sapka sárga LDPE-ből készül, segít védeni a DIN 746, IEC 600-72 és ISO R775 tengelyeket és a körülöttük lévő csapágyakat az olajjal és különböző vegyszerekkel szemben.
Essentra cikkszám:

10538081

Gyártói cikkszám:

1663677

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 57,4353 Ft
2500 + 43,0798 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

28.718 Ft

500 x 57,4353 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 49.8 mm
á 16.0 mm
d1 25.7 mm
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Anyag LDPE - PIR

A 1663677sz. terméket helyettesíti:

Tengelyvédő sapka 16.0 mm 25.5 mm Sárga LDPE
Essentra cikkszám: 10262559
Gyártói cikkszám: 467008

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot