20272647
20272647
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 27.325,20 Ft |
| 5 - 9 | 25.960,00 Ft |
| 10 - 19 | 24.592,00 Ft |
| 20 - 49 | 23.228,00 Ft |
| 50 + | 20.492,00 Ft |
| Sín típusa | Támasztó sín |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 40.0 |
| d2 | 9.0 |
| d3 | 17.0 |
| l1 | 600.0 |
| l2 | 300.0 |
| w1 | 73.0 |
| w2 | 55.0 |
| h1 ±0.01 | 50.0 |
| h2 | 8.0 |
| h3 | 10.5 |
| α | 50.0 |
| Anyag | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz