Menü Keresés

Tengelytámasztó sín 30.0 17.0 600.0 Alumínium

Ez a 30Ø tengelytámasztó sín lineáris csapágyakkal és más lineáris mozgású alkatrészekkel használható. Szilárd és robusztus alátámasztást biztosít a lineáris tengelyeknek, és ellenáll a nagy alkalmazási terheléseknek. Alumíniumból készült, és egyszerűen telepíthető és eltávolítható.
Essentra cikkszám:

20272630

Gyártói cikkszám:

20272630

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 22.117,20 Ft
5 - 9 21.012,00 Ft
10 - 19 19.904,00 Ft
20 - 49 18.800,00 Ft
50 + 16.588,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

22.117 Ft

1 x 22.117,20 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Támasztó sín
d1 tol. h6 30.0
d2 9.0
d3 17.0
l1 600.0
l2 200.0
w1 69.0
w2 51.0
h1 ±0.01 42.0
h2 7.0
h3 10.5
α 50.0
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot