20272579
20272579
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 27.591,20 Ft |
5 - 9 | 26.212,00 Ft |
10 - 19 | 24.832,00 Ft |
20 - 49 | 23.452,00 Ft |
50 + | 20.692,00 Ft |
Sín típusa | Támasztó sín |
---|---|
d1 tol. h6 | 40.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | 17.0 |
l1 | 600.0 |
l2 | 200.0 |
w1 | 73.0 |
w2 | 55.0 |
h1 ±0.01 | 50.0 |
h2 | 8.0 |
h3 | 10.5 |
α | 50.0 |
Anyag | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz