20272562
20272562
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 22.117,20 Ft |
5 - 9 | 21.012,00 Ft |
10 - 19 | 19.904,00 Ft |
20 - 49 | 18.800,00 Ft |
50 + | 16.588,00 Ft |
Sín típusa | Támasztó sín |
---|---|
d1 tol. h6 | 30.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | 17.0 |
l1 | 600.0 |
l2 | 150.0 |
w1 | 69.0 |
w2 | 51.0 |
h1 ±0.01 | 42.0 |
h2 | 7.0 |
h3 | 10.5 |
α | 50.0 |
Anyag | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz