Menü Keresés

Tengelytámasztó sín 12.0 8.0 600.0 Alumínium

Ez a 12Ø tengelytámasztó sín lineáris csapágyakkal és más lineáris mozgású alkatrészekkel használható. Szilárd és robusztus alátámasztást biztosít a lineáris tengelyeknek, és ellenáll a nagy alkalmazási terheléseknek. Alumíniumból készült, és egyszerűen telepíthető és eltávolítható.
Essentra cikkszám:

20272524

Gyártói cikkszám:

20272524

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 11.715,20 Ft
5 - 9 11.128,00 Ft
10 - 19 10.544,00 Ft
20 - 49 9.956,00 Ft
50 + 8.788,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.715 Ft

1 x 11.715,20 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Támasztó sín
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 8.0
l1 600.0
l2 75.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 5.0
α 50.0
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot