20270339
20270339
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 88.708,00 Ft |
5 - 9 | 84.272,00 Ft |
10 - 19 | 79.836,00 Ft |
20 - 49 | 75.400,00 Ft |
50 + | 66.532,00 Ft |
Sín típusa | Tengely és sín |
---|---|
d1 tol. h6 | 12.0 |
d2 | 4.5 |
d3 | M4x20 |
l1 | 720.0 |
l2 | 120.0 |
w1 | 40.0 |
w2 | 29.0 |
h1 ±0.01 | 22.0 |
h2 | 5.0 |
h3 | 8.0 |
α | 50.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz