20269739
20269739
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 311.718,40 Ft |
| 5 - 9 | 296.132,00 Ft |
| 10 - 19 | 280.548,00 Ft |
| 20 - 49 | 264.960,00 Ft |
| 50 + | 233.788,00 Ft |
| Sín típusa | Tengely és sín |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 50.0 |
| d2 | 11.0 |
| d3 | M12x45 |
| l1 | 1800.0 |
| l2 | 300.0 |
| w1 | 84.0 |
| w2 | 63.0 |
| h1 ±0.01 | 60.0 |
| h2 | 9.0 |
| h3 | 21.0 |
| α | 46.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz