Menü Keresés

Tengelytámasztó sín 16.0 M5x20 5550.0 Acél

A 16Ø tengelytartó sínt lineáris csapágyakkal és más lineáris mozgást végző alkatrészekkel való használatra terveztük. A lineáris tengelyeknek szilárd és robusztus alátámasztást biztosít, és ellenáll a nagy alkalmazási terheléseknek. Tartós acélból készült, és egyszerűen szerelhető és távolítható el.
Essentra cikkszám:

20268510

Gyártói cikkszám:

20268510

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 421.744,40 Ft
5 - 9 400.656,00 Ft
10 - 19 379.568,00 Ft
20 - 49 358.484,00 Ft
50 + 316.308,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

421.744 Ft

1 x 421.744,40 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Tengely és sín
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 5550.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot