Menü Keresés

Fióksín 400.0 410.0 30.0 304 Rozsdamentes acél

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Essentra cikkszám:

20755850

Gyártói cikkszám:

20755850

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 18.393,0744 Ft
20 - 49 16.553,3554 Ft
50 - 99 14.713,6364 Ft
100 + 12.873,9174 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.393 Ft

1 x 18.393,0744 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Slide length sl 400.0
Slide travel tr 410.0
c 815.0
d 180.0
e 360.0
f 360.0
Load/pair max. kg 30.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot