Menü Keresés

Fióksín 200.0 210.0 30.0 304 Rozsdamentes acél

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Essentra cikkszám:

20755812

Gyártói cikkszám:

20755812

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 10.610,281 Ft
20 - 49 9.548,4298 Ft
50 - 99 8.486,5785 Ft
100 + 7.428,843 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.610 Ft

1 x 10.610,281 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Slide length sl 200.0
Slide travel tr 210.0
c 415.0
Load/pair max. kg 30.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot