Menü Keresés

Fióksín 250.0 254.0 30.0 Hidegen tekercselt acél

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Essentra cikkszám:

20755638

Gyártói cikkszám:

20755638

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 1.769,7521 Ft
20 - 49 1.592,7769 Ft
50 - 99 1.415,8016 Ft
100 + 1.238,8264 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.770 Ft

1 x 1.769,7521 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Slide length sl 250.0
Slide travel tr 254.0
c 160.0
i 160.0
Load/pair max. kg 30.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot