Menü Keresés

Fióksín 660.0 660.0 200.0 Hidegen tekercselt acél

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Essentra cikkszám:

20755331

Gyártói cikkszám:

20755331

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 49.441,9339 Ft
20 - 49 44.497,7405 Ft
50 - 99 39.553,5471 Ft
100 + 34.609,3537 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

49.442 Ft

1 x 49.441,9339 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csúszó hossza sl 660.0
Csúszka útja tr 660.0
a 127.0
b 190.0
f 449.0
g 509.0
h 534.0
j 553.0
k 573.0
q 558.0
R 615.0
s 635.0
Load/pair max. kg 200.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot