Menü Keresés

Fióksín 304.0 304.0 200.0 Hidegen tekercselt acél

Telescopic Drawer Slide provides smooth, full-extension movement using ball bearings or rollers. This ensures durability and stability, while providing load capacity for cabinets, industrial storage and office furniture.
Essentra cikkszám:

20755263

Gyártói cikkszám:

20755263

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 22.179,5207 Ft
20 - 49 19.961,157 Ft
50 - 99 17.742,7934 Ft
100 + 15.524,4298 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

22.180 Ft

1 x 22.179,5207 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Slide length sl 304.0
Slide travel tr 304.0
g 153.0
h 179.0
j 198.0
k 217.0
q 203.0
R 260.0
s 279.0
Load/pair max. kg 200.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot