A téglalap alakú betétek és csúszkák ideálisak a legnépszerűbb méretű és formájú téglalap csövekhez. A csővégbe helyezve tiszta és rendezett megjelenést kölcsönöznek a kész alkalmazásnak.
Bordás kialakításúak a könnyű behelyezés és a pozitív illeszkedés érdekében. Ezek a betétek felületvédelmet nyújtanak, és megakadályozzák a piszok és egyéb szennyeződések bejutását a cső vagy vezeték belső részébe.
Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében. Széles kínálatunk többféle méretben és színben is elérhető.
Anyag: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Ezüst, Barna, Kék, Zöld, Piros, Sárga Sorozat szám: SRANR, SR1550
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | B | T2 | Szín | A | Anyag | T1 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,1535 Ft - 45,1091 Ft | 2000 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 94,1456 Ft - 153,0308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 46,991 Ft - 85,7256 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szürke
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 88,614 Ft - 236,9266 Ft | 1184 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 32,113 Ft - 57,3176 Ft | 6100 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 46,991 Ft - 85,7256 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 47,1272 Ft - 85,9981 Ft | 800 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 70,9021 Ft - 129,3241 Ft | 30 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fehér
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 321,362 Ft - 321,362 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Fehér
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 112,239 Ft - 182,4871 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szürke
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 126,681 Ft - 279,3031 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fehér
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 47,7949 Ft - 87,1971 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 96,2982 Ft - 212,1886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Szürke
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 96,2982 Ft - 212,1886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Fehér
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 118,4109 Ft - 261,0598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szürke
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 128,9835 Ft - 284,4395 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 72,5234 Ft - 132,4032 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 61,3513 Ft - 111,9255 Ft | 20 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 108,8056 Ft - 176,8193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 70,1255 Ft - 127,9753 Ft | 30 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Fehér
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz