Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Szürke LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra cikkszám:

10081037

Gyártói cikkszám:

111808

3000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 361,3577 Ft
500 + 154,8279 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

18.068 Ft

50 x 361,3577 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 60.0 mm
B 40.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Típus 1
Teljes anyag Polietilén
Szín Szürke
Befejezés Fényes
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot