Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Szürke LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra cikkszám:

10080702

Gyártói cikkszám:

111707

160 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 800,4377 Ft
100 + 555,1369 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

8.004 Ft

10 x 800,4377 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 120.0 mm
B 60.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Szürke
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot