Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 120.0 mm 60.0 mm Fehér LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra cikkszám:

10079928

Gyártói cikkszám:

111593

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.342,4743 Ft
100 - 999 575,7665 Ft
1000 + 561,2513 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

13.425 Ft

10 x 1.342,4743 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 120.0 mm
B 120.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Típus 1
Teljes anyag Polietilén
Szín Fehér
Befejezés Fényes
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot