Menü Keresés

Négyszögletes Tömlőbetét 3.0 mm 1.0 mm Fehér LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra cikkszám:

10078402

Gyártói cikkszám:

111374

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 55,9196 Ft
1000 + 31,3298 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.592 Ft

100 x 55,9196 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 30.0 mm
B 15.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Típus 1
Teljes anyag Polietilén
Szín Fehér
Befejezés Fényes
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot