Menü Keresés

Négyszögletes Tömlőbetét 3.0 mm 1.0 mm Fekete PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra cikkszám:

10078310

Gyártói cikkszám:

111363

4220 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 100,9378 Ft
1000 + 65,2515 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.094 Ft

100 x 100,9378 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 50.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Típus 1
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot