Menü Keresés

Négyszögletes Tömlőbetét 4.0 mm 2.0 mm Fekete LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra cikkszám:

10078211

Gyártói cikkszám:

111353

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 380,5359 Ft
250 + 172,1078 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

9.513 Ft

25 x 380,5359 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 80.0 mm
B 50.0 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Típus 1
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot