Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 120.0 mm 100.0 mm Fehér PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra cikkszám:

10182574

Gyártói cikkszám:

057910060303

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 2.489,4896 Ft
50 + 2.003,738 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

24.895 Ft

10 x 2.489,4896 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 120.0 mm
B 100.0 mm
h1 6.0 mm
T1 6.0 mm
T2 3.5 mm
Típus 1
Teljes anyag Polietilén
Szín Fehér
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot