Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 120.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Szürke PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra cikkszám:

10182482

Gyártói cikkszám:

057903062003

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.419,9032 Ft
50 - 999 761,6451 Ft
1000 + 470,1729 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

14.199 Ft

10 x 1.419,9032 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 120.0 mm
B 30.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.5 mm
Típus 1
Teljes anyag Polietilén
Szín Szürke
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot