Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Fehér PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra cikkszám:

10182253

Gyártói cikkszám:

057804060303

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.366,6678 Ft
50 - 999 619,2852 Ft
1000 + 350,8618 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

13.667 Ft

10 x 1.366,6678 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 80.0 mm
B 40.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Típus 1
Teljes anyag Polietilén
Szín Fehér
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot