Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 50.0 mm 34.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Szürke PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra cikkszám:

10181928

Gyártói cikkszám:

057503462003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 279,4027 Ft
250 - 999 169,1836 Ft
1000 + 126,7281 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

13.970 Ft

50 x 279,4027 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 50.0 mm
B 34.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.5 mm
T2 1.0 mm
Típus 1
Teljes anyag Polietilén
Szín Szürke
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot