Menü Keresés

Tároló 50.8 mm 52.0 mm 100.0 ml LDPE - PIR Törlés

A tartály natúr LDPE-ből készül, névleges kapacitása 100,0 ml.
Essentra cikkszám:

10206355

Gyártói cikkszám:

1316296

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 473,7803 Ft
500 - 4999 93,5177 Ft
5000 - 9999 88,4938 Ft
10000 + 83,4699 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

23.689 Ft

50 x 473,7803 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Átmérő 50.8 mm
Kompatibilis kiegészítők 34926
Típus Container without Lid
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Anyag LDPE - PIR

A 1316296sz. terméket helyettesíti:

Tároló 50.8 mm 52.0 mm 100.0 ml LDPE Törlés 1120170
Essentra cikkszám: 10448441
Gyártói cikkszám: 36234

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot