Menü Keresés

Tartályfedél 51.5 mm 14.5 mm LDPE - PIR Natúr

Alacsony sűrűségű polietilénből készült fehér tartályfedelek.
Essentra cikkszám:

10338384

Gyártói cikkszám:

1295113

780 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 90,90 Ft
1000 - 9999 36,4584 Ft
10000 - 29999 34,6341 Ft
30000 + 32,8799 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.090 Ft

100 x 90,90 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Belső átmérő 51.5 mm
Belső magasság 14.5 mm
Vámtarifaszám 3923509000
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Recycled Content Percentage % 50%
Anyag LDPE - PIR

A 1295113sz. terméket helyettesíti:

Tartályfedél 51.5 mm 14.5 mm LDPE Natúr
Essentra cikkszám: 10448458
Gyártói cikkszám: 34926

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot