Menü Keresés

Tartályfedél 84.0 mm 5.0 mm LDPE Fehér

Alacsony sűrűségű polietilénből készült fehér tartályfedelek.
Essentra cikkszám:

10121443

Gyártói cikkszám:

1112560

1500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 48,776 Ft
1500 - 20999 44,3419 Ft
21000 + 40,3108 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

7.316 Ft

150 x 48,776 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Belső átmérő 84.0 mm
Belső magasság 5.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Anyag LDPE

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot