Menü Keresés

Tartályfedél 61.0 mm 5.0 mm LDPE Fehér

Alacsony sűrűségű polietilénből készült fehér tartályfedelek.
Essentra cikkszám:

10121436

Gyártói cikkszám:

1112450

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 132,0637 Ft
2000 + 63,9169 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

26.413 Ft

200 x 132,0637 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Belső átmérő 61.0 mm
Belső magasság 5.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Anyag LDPE

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot