Menü Keresés

Távtartók

Raktáron

Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.

Sorozat szám: SR2702

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
703 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Laptávolság Befejezés Menethossz Távtartó hossza Megveszem
283,7039 Ft - 283,7039 Ft 50 Raktáron
M4
7.0 mm
25.0 mm
264,6817 Ft - 264,6817 Ft 30 Raktáron
M4;Self Tapping
7.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
26 Raktáron
M4;Self Tapping
7.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
  • / 36
Belső/belső menetes távtartó PPS 25.0 mm

10354186

Ártartomány
283 Ft - 283 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Laptávolság
    7.0 mm
  • Távtartó hossza
    25.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Menetméret
    M4
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Külső/belső menetes távtartó M4 20.0 mm Acél

20125370

Ártartomány
264 Ft - 264 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Laptávolság
    7.0 mm
  • Távtartó hossza
    20.0 mm
  • Menethossz
    8.0 mm
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Edzett acél
Male To Female Standoff M4 15.0 mm Steel

20125363


Készletszintek
26 Raktáron
Tulajdonságok
  • Laptávolság
    7.0 mm
  • Távtartó hossza
    15.0 mm
  • Menethossz
    8.0 mm
  • Szín
    Acél
  • Teljes anyag
    Edzett acél